Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
85875 - Gateway für Arretierbolzen mit Zustandssensor
Stückliste
85875-01
BEST
Bestellnummer
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Breite
90 mm
B1
Breite
103.4 mm
B2
Breite
108 mm
H
Höhe
58.5 mm
H1
Höhe
122 mm
L
Länge
107 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0000 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
EAN
EAN-Nr. norelem
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D