Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
85875 - Gateway per spina di posizione con sensore di stato
Lista materiale
85875-01
BEST
N. d'ordine
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Larghezza
90 mm
B1
Larghezza
103.4 mm
B2
Larghezza
108 mm
H
Altezza
58.5 mm
H1
Altezza
122 mm
L
Lunghezza
107 mm
GEW
Poids
0.0000 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Informazioni
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
EAN-Nr. norelem
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D