Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
85875 - Urządzenie sieciowe do trzpieni ustalających z czujnikiem stanu
Lista materiałowa
85875-01
BEST
Nr zamówienia
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Szerokość
90 mm
B1
Szerokość
103.4 mm
B2
Szerokość
108 mm
H
Wysokość
58.5 mm
H1
Wysokość
122 mm
L
Długość
107 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Informacje dodatkowe
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D