Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
85000-10 - Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
Lista de materiales
85000-10-170043
BEST
Referencia
GR
Tamaño
A
Separación
mm
A1
Separación
mm
A2
Separación
mm
B
Anchura
mm
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Rosca
D3
Diámetro
mm
E
Separación
mm
H
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
L3
Longitud
mm
L4
Longitud
mm
L5
Longitud
mm
L6
Longitud
mm
S
Altura
mm
SSVDC
Tensión de control VDC
+24 - +36
MSVDC
Tensión del motor VDC
HALTEMOMENT
Par de retención Nm
Nm
PHS
Corriente de fase A
TM
Momento de inercia kgcm²
kgcm²
SCHNITTS
Interfaces
SAB
Reducción de corriente
AJUSTABLE
EINGANG
Entradas
6 (+24 - +36 V DC)
AUSGANG
Salidas
2 (+24 V DC)
SCHRITTA
Resolución de paso
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
ENCODER
Codificador
INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
85011040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D