Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
33227-05 - Elementy kątowe aluminium
Lista materiałowa
33227-05-108
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
B
Szerokość
60 mm
D
Średnica
mm
D1
Gwint
mm
D2
Średnica
24 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
L
Długość
53.5 mm
L1
Odstęp
77.5 mm
L2
Długość
mm
GEW
Gewicht
kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D