Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
33010 - Soporte del comparador de reloj deslizante
Lista de materiales
33010-08025
BEST
Referencia
33010-08025
TM
Se suministra junto con el palpador.
1 arandela 5,3 x 14 x 1 1 tuerca hexagonal M5 1 muelle de compresión
GEW
Poids
0.2431 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
90179001
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495288161
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D