Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 92
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03415 - Ball lock pins stainless steel
Bill of material
03415-002116080
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
D4
Diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
SW
width across flats
mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D