Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03420-05 - Pernos de bloqueo de bola con llave
Lista de materiales
03420-05-004616080
BEST
Referencia
FARBE
Color del componente
MATERIAL
Material
Acero inoxidable
POS
Posición
FORM
Forma
A
B
Anchura
33 mm
D
Diámetro
45.9 mm
D1
Diámetro
mm
D2
Separación
mm
D3
Diámetro
20 mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
L2
Longitud
49.5 mm
L3
Separación
41.3 mm
L5
Longitud
mm
L6
Altura
28 mm
AUFNAHME
Perforación de alojamiento H11
FESTIGKEIT
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
kN
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D