Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 64
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03420-05 - Trzpień montażowy zamykany
Lista materiałowa
03420-05-004616080
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor komponentów
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
POS
Pozycja
FORM
Forma
A
B
Szerokość
33 mm
D
Średnica
45.9 mm
D1
Średnica
mm
D2
Odstęp
mm
D3
Średnica
20 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
49.5 mm
L3
Odstęp
41.3 mm
L5
Długość
mm
L6
Wysokość
28 mm
AUFNAHME
Otwór ustalający H11
FESTIGKEIT
Siła ścinania podwójnego maks. kN
kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D