Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04368-10 - Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique compact
Nomenclature
04368-10-14262
BEST
Référence
04368-10-14262
L
Longueur
42 mm
L1
Longueur
26 mm
L2
Longueur
10 mm
L4
Longueur
6 mm
H
Hauteur
12 mm
H1
Hauteur
3.5 mm
H2
Hauteur
40 mm
H3
Hauteur
8.5 mm
D
Diamètre
10 mm
D1
Rayon
10 mm
R
Rayon
6 mm
G
Filetage
M6 mm
PASS
pour
14
GEW
Poids environ
0.0500 kg
INFO
Information techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495775562
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D