Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
04368 - Otočné upínače, hydraulické, kompaktní, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
Kusovník
04368-14081306190200
BEST
Objednací ?íslo
ANSCHLUSS
Druh
FORM
Provedení
SCHWENK
Směr otáčení
DK
Průměr pístu
14
FORM1
Provedení
S
Zdvih
mm
POS
Poloha A min.
L
Délka
L1
Délka
L2
Délka
L3
Délka
L4
Délka
L6
Délka
L8
Délka
B
šířka
mm
B1
šířka
mm
B2
šířka
mm
B3
šířka
mm
B4
šířka
mm
H
výška
110 mm
H1
výška
103 mm
H2
výška
91 mm
H3
výška
mm
H4
výška
mm
H5
výška
mm
H6
výška
mm
H7
výška
mm
H8
výška
12 mm
H9
výška
11.5 mm
H10
výška
mm
H11
výška
mm
D
Pr?m?r
10
D1
Pr?m?r
D2
Pr?m?r
D3
Pr?m?r
D4
Pr?m?r
G
Závit
mm
V
Objemový tok
2,5 cm3/s
EUL
Potřeba oleje / zdvih
1,2 cm3
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D