Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05020 - Toggle clamps vertical with horizontal foot
Bill of material
05020-06
BEST
Order No.
ALPHA
Angle
°
POS
Position
L
distance of horizontal rotation axis
mm
L2
width of foot
mm
L3
length of foot
mm
L4
distance of foot hole
mm
B
Bohrungsabstand Fuss
mm
H
height of rotation point 2
mm
H2
height
mm
H3
height of rotation point 1
mm
AMIN
borehole distance of foot min.
mm
AMAX
borehole distance of foot max.
mm
M
clamping spindle
mm
D1
borehole diameter of foot
mm
R1
Radius
mm
R2
Radius
mm
S
width
mm
S1
Material thickness of foot
mm
F
Clamping force
kN
REF
matching plastic handles
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
YY
mm
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D