Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05140 - Rychloupínače "Mini"
Kusovník
05140-01
BEST
Objednací číslo
05140-01
POS
Poloha dorazy
mm
Y
Posunutí upínací šroub vertikální
mm
Enter value for Y
Posunutí upínací šroub vertikální
mm
cm
inch
ft
L1
Posunutí upínací šroub horizontální
mm
Enter value for L1
Posunutí upínací šroub horizontální
mm
cm
inch
ft
L
Délka
66.0 mm
L2
Délka
22 mm
L3
Délka
20 mm
L4
Délka
5 mm
L5
Délka
12 mm
B
Šířka
12 mm
B1
Šířka
13 mm
B2
Šířka
9 mm
B3
Šířka
3.5 mm
HMIN
Hohe
44 mm
HMAX
Hohe
45 mm
H1
Hohe
12.5 mm
H2
Hohe
4.5 mm
H3
Hohe
25 mm
M
tlačné vřeteno
M3,5X20 mm
D1
Průřez vývrtu
4 mm
A
Abstand Bohrungen
10 mm
S1
Vzdálenost
1.2 mm
F
Upínací síla
250 N
GEW
Hmotnost cca
0.0221 kg
INFO
Technický pokyn
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495051949
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D