Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05140 - Dispositivo de sujeción rápida "Mini"
Lista de materiales
05140-01
BEST
Referencia
05140-01
POS
Posición
mm
Y
Desplazamiento vertical de tornillo de sujeción
mm
Enter value for Y
Desplazamiento vertical de tornillo de sujeción
mm
cm
inch
ft
L1
Desplazamiento horizontal de tornillo de sujeción
mm
Enter value for L1
Desplazamiento horizontal de tornillo de sujeción
mm
cm
inch
ft
L
Longitud
66.0 mm
L2
Longitud
22 mm
L3
Longitud
20 mm
L4
Longitud
5 mm
L5
Longitud
12 mm
B
Anchura
12 mm
B1
Anchura
13 mm
B2
Anchura
9 mm
B3
Anchura
3.5 mm
HMIN
Hohe
44 mm
HMAX
Hohe
45 mm
H1
Hohe
12.5 mm
H2
Hohe
4.5 mm
H3
Hohe
25 mm
M
Husillo de presión
M3,5X20 mm
D1
Diámetro de taladrar
4 mm
A
Abstand Bohrungen
10 mm
S1
Separación
1.2 mm
F
Fuerza de sujeción
250 N
GEW
Peso aprox.
0.0221 kg
INFO
Indicación técnica
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495051949
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D