Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05140 - Ginocchiera di serraggio rapido "Mini"
Lista materiale
05140-01
BEST
N. d'ordine
05140-01
POS
Posizione A min.
mm
Y
Spostamento vite di serraggio verticale
mm
Inserisci valore per Y
Spostamento vite di serraggio verticale
mm
cm
inch
ft
L1
Spostamento vite di serraggio orizzontale
mm
Inserisci valore per L1
Spostamento vite di serraggio orizzontale
mm
cm
inch
ft
L
Lunghezza
66.0 mm
L2
Lunghezza
22 mm
L3
Lunghezza
20 mm
L4
Lunghezza
5 mm
L5
Lunghezza
12 mm
B
Larghezza
12 mm
B1
Larghezza
13 mm
B2
Larghezza
9 mm
B3
Larghezza
3.5 mm
HMIN
Hohe
44 mm
HMAX
Hohe
45 mm
H1
Hohe
12.5 mm
H2
Hohe
4.5 mm
H3
Hohe
25 mm
M
Mandrino pressore
M3,5X20 mm
D1
Diametro del foro
4 mm
A
Abstand Bohrungen
10 mm
S1
Distanza
1.2 mm
F
Force
250 N
GEW
Peso ca.
0.0221 kg
INFO
Nota tecnica
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495051949
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D