Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05900 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spindle, stainless steel
Bill of material
05900-105002
BEST
Order No.
FARBE
Component
mint green RAL 6029
LOCHBILD
Hole arrangement
POS
Position holding arm
OH
Opening angle of holding arm ~
°
OG
Opening angle of handle ~
°
HANDKRAFT
hand force
N
HALTEKRAFT
Holding force F1
N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
N
M
Thread
mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
A4
mm
B
mm
B1
Width ~
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
C
Height ~
mm
C2
mm
D
mm
H
Height ~
mm
H1
Height ~
mm
L
Length ~
mm
L1
Length ~
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D