Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05810-01 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable clamping spindle
Lista de materiales
05810-01-06000
BEST
Referencia
05810-01-06000
POS
Posición
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
93 °
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
91 °
A
Separación
70 mm
A1
Anchura
90 mm
B
Anchura
30 mm
B1
Anchura
48 mm
B2
Anchura
22.7 mm
B3
Anchura
12.7 mm
B5
Separación
10 mm
C
Altura
51 mm
C1
Altura
25 mm
D
Diámetro
4.4 mm
D1
Diámetro
13 mm
H
Altura
83.9 mm
L
Longitud
271 mm
L1
Longitud
74.5 mm
M
Rosca
M12x100 mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
250 N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Fuerza de sujeción F2
6000 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
1800 N
SPANNKRAFTF4
Fuerza de sujeción F4
3400 N
GEW
Poids
1.2190 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772677
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D