Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05810-01 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable clamping spindle
Lista materiale
05810-01-06000
BEST
N. d'ordine
05810-01-06000
POS
Posizione A min.
OG
Angolo di apertura maniglia
93 °
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
91 °
A
Distanza
70 mm
A1
Larghezza
90 mm
B
Larghezza
30 mm
B1
Larghezza
48 mm
B2
Larghezza
22.7 mm
B3
Larghezza
12.7 mm
B5
Distanza
10 mm
C
Altezza
51 mm
C1
Altezza
25 mm
D
Diametro
4.4 mm
D1
Diametro
13 mm
H
Altezza
83.9 mm
L
Lunghezza
271 mm
L1
Lunghezza
74.5 mm
M
Filettatura
M12x100 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
250 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
6000 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
1800 N
SPANNKRAFTF4
Forza di serraggio F4
3400 N
GEW
Poids
1.2190 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772677
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D