Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05785-01 - Miniaturní horizontální rychloupínač se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
Kusovník
05785-01-0500
BEST
Objednací číslo
05785-01-0500
POS
Poloha A min.
OG
Úhel rozevření rukojeti
75 °
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
90 °
A
Vzdálenost
15.9 mm
A1
Šířka
23.8 mm
A3
Vzdálenost
11.1 mm
B
Šířka
6 mm
B1
Šířka
3 mm
B2
Šířka
8 mm
B3
Šířka
5 mm
C
Výška
16 mm
C1
Výška
6.8 mm
C2
Vzdálenost
4 mm
D
Průměr
4.4 mm
H
Výška
25.3 mm
L
Délka
79 mm
L1
Délka
20.7 mm
L2
Délka
13.5 mm
M
Závit
M4x20 mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Upínací síla F4
350 N
GEW
Hmotnost cca
0.0315 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772363
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D