Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05785-01 - Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
Lista de materiales
05785-01-0500
BEST
Referencia
05785-01-0500
POS
Posición
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
75 °
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
90 °
A
Separación
15.9 mm
A1
Anchura
23.8 mm
A3
Separación
11.1 mm
B
Anchura
6 mm
B1
Anchura
3 mm
B2
Anchura
8 mm
B3
Anchura
5 mm
C
Altura
16 mm
C1
Altura
6.8 mm
C2
Separación
4 mm
D
Diámetro
4.4 mm
H
Altura
25.3 mm
L
Longitud
79 mm
L1
Longitud
20.7 mm
L2
Longitud
13.5 mm
M
Rosca
M4x20 mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Fuerza de sujeción F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Fuerza de sujeción F4
350 N
GEW
Poids
0.0315 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772363
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D