Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05755-01 - Rychloupínače vertikální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
Kusovník
05755-01-06000
BEST
Objednací číslo
05755-01-06000
POS
Poloha A min.
OG
Úhel rozevření rukojeti
134 °
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
210 °
A1
Šířka
27 mm
A3
Vzdálenost
15 mm
B
Šířka
12 mm
B1
Šířka
6 mm
B2
Šířka
12.5 mm
B3
Šířka
6.5 mm
C
Výška
42 mm
C1
Výška
15 mm
H
Výška
137 mm
L
Délka
84 mm
L1
Délka
45 mm
L2
Délka
31 mm
M
Závit
M6x50 mm
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
6000 N
HANDKRAFT
Manuální síla FH
200 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
800 N
SPANNKRAFTF4
Upínací síla F4
900 N
GEW
Hmotnost cca
0.2934 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D