Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05755-01 - Dispositivos de sujeción rápida de acero, verticales versión pesada con husillo ajustable
Lista de materiales
05755-01-06000
BEST
Referencia
05755-01-06000
POS
Posición
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
134 °
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
210 °
A1
Anchura
27 mm
A3
Separación
15 mm
B
Anchura
12 mm
B1
Anchura
6 mm
B2
Anchura
12.5 mm
B3
Anchura
6.5 mm
C
Altura
42 mm
C1
Altura
15 mm
H
Altura
137 mm
L
Longitud
84 mm
L1
Longitud
45 mm
L2
Longitud
31 mm
M
Rosca
M6x50 mm
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Fuerza de sujeción F2
6000 N
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
200 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
800 N
SPANNKRAFTF4
Fuerza de sujeción F4
900 N
GEW
Poids
0.2934 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D