Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05755-01 - Sauterelle à levier vertical, en acier modèle lourd avec broche réglable
Nomenclature
05755-01-06000
BEST
Référence
05755-01-06000
POS
Position
OG
Angle d'ouverture de la poignée
134 °
OH
Angle d'ouverture du bras
210 °
A1
Largeur
27 mm
A3
Distance
15 mm
B
Largeur
12 mm
B1
Largeur
6 mm
B2
Largeur
12.5 mm
B3
Largeur
6.5 mm
C
Hauteur
42 mm
C1
Hauteur
15 mm
H
Hauteur
137 mm
L
Longueur
84 mm
L1
Longueur
45 mm
L2
Longueur
31 mm
M
Filetage
M6x50 mm
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
force de retenue F2
6000 N
HANDKRAFT
Force manuelle FH
200 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
800 N
SPANNKRAFTF4
Force de serage F4
900 N
GEW
Poids environ
0.2934 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D