Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05715-20 - Dispositivos de sujeción mini verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
Lista de materiales
05715-20-0800
BEST
Referencia
MATERIAL
material
POS
Posición
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
60 °
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
95 °
A
Separación
12.7 mm
A1
Anchura
25.4 mm
B
Anchura
27 mm
B1
Anchura
39.7 mm
B5
Altura
5
C
Altura
22.7 mm
C1
Altura
9.6 mm
D
Diámetro
5.2 mm
H
Altura
104 mm
L
Longitud
65.8 mm
L1
Longitud
28.6 mm
M
Rosca
mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
800 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
600 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D