Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05715-20 - Mini sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
Nomenclature
05715-20-0800
BEST
Référence
MATERIAL
matière
POS
Position
OG
Angle d'ouverture de la poignée
60 °
OH
Angle d'ouverture du bras
95 °
A
Distance
12.7 mm
A1
Largeur
25.4 mm
B
Largeur
27 mm
B1
Largeur
39.7 mm
B5
Hauteur
5
C
Hauteur
22.7 mm
C1
Hauteur
9.6 mm
D
Diamètre
5.2 mm
H
Hauteur
104 mm
L
Longueur
65.8 mm
L1
Longueur
28.6 mm
M
Filetage
mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
100 N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
800 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
600 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D