Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05715-20 - Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino orizzontale e mandrino pressore fisso
Lista materiale
05715-20-0800
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
POS
Posizione A min.
OG
Angolo di apertura maniglia
60 °
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
95 °
A
Distanza
12.7 mm
A1
Larghezza
25.4 mm
B
Larghezza
27 mm
B1
Larghezza
39.7 mm
B5
Altezza
5
C
Altezza
22.7 mm
C1
Altezza
9.6 mm
D
Diametro
5.2 mm
H
Altezza
104 mm
L
Lunghezza
65.8 mm
L1
Lunghezza
28.6 mm
M
Filettatura
mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
800 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
600 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D