Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05715-01 - Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
Lista de materiales
05715-01-01000
BEST
Referencia
POS
Posición
MATERIAL
material
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
56 °
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
100 °
A
Separación
15.9 mm
A1
Anchura
25.4 mm
B
Anchura
23.8 mm
B1
Anchura
33.3 mm
B2
Anchura
9 mm
B3
Anchura
5 mm
B5
Altura
2 mm
C
Altura
16 mm
C1
Altura
8 mm
D
Diámetro
4.4 mm
H
Altura
74.4 mm
L
Longitud
51 mm
L1
Longitud
24.6 mm
L2
Longitud
20.8 mm
M
Rosca
mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
700 N
HALTEKRAFTF2
Fuerza de sujeción F2
1000 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
500 N
SPANNKRAFTF4
Fuerza de sujeción F4
700 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D