Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05715-01 - Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
Nomenclature
05715-01-01000
BEST
Référence
POS
Position
MATERIAL
matière
OG
Angle d'ouverture de la poignée
56 °
OH
Angle d'ouverture du bras
100 °
A
Distance
15.9 mm
A1
Largeur
25.4 mm
B
Largeur
23.8 mm
B1
Largeur
33.3 mm
B2
Largeur
9 mm
B3
Largeur
5 mm
B5
Hauteur
2 mm
C
Hauteur
16 mm
C1
Hauteur
8 mm
D
Diamètre
4.4 mm
H
Hauteur
74.4 mm
L
Longueur
51 mm
L1
Longueur
24.6 mm
L2
Longueur
20.8 mm
M
Filetage
mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
50 N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
700 N
HALTEKRAFTF2
force de retenue F2
1000 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
500 N
SPANNKRAFTF4
Force de serage F4
700 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D