Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05715-01 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
05715-01-01000
BEST
N. d'ordine
POS
Posizione A min.
MATERIAL
Materiale
OG
Angolo di apertura maniglia
56 °
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
100 °
A
Distanza
15.9 mm
A1
Larghezza
25.4 mm
B
Larghezza
23.8 mm
B1
Larghezza
33.3 mm
B2
Larghezza
9 mm
B3
Larghezza
5 mm
B5
Altezza
2 mm
C
Altezza
16 mm
C1
Altezza
8 mm
D
Diametro
4.4 mm
H
Altezza
74.4 mm
L
Lunghezza
51 mm
L1
Lunghezza
24.6 mm
L2
Lunghezza
20.8 mm
M
Filettatura
mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
700 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
1000 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
500 N
SPANNKRAFTF4
Forza di serraggio F4
700 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D