Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05715-01 - Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
05715-01-01000
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
MATERIAL
Materiał
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
56 °
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
100 °
A
Odstęp
15.9 mm
A1
Szerokość
25.4 mm
B
Szerokość
23.8 mm
B1
Szerokość
33.3 mm
B2
Szerokość
9 mm
B3
Szerokość
5 mm
B5
Wysokość
2 mm
C
Wysokość
16 mm
C1
Wysokość
8 mm
D
Średnica
4.4 mm
H
Wysokość
74.4 mm
L
Długość
51 mm
L1
Długość
24.6 mm
L2
Długość
20.8 mm
M
Gwint
mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
700 N
HALTEKRAFTF2
Siła trzymająca F2
1000 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
500 N
SPANNKRAFTF4
Siła zacisku F4
700 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D