Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05740-01 - Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo
Lista de materiales
05740-01-03600
BEST
Referencia
05740-01-03600
POS
Posición
°
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
67 °
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
106 °
A
Separación
35 mm
A1
Anchura
51 mm
A2
Separación
8 mm
A3
Separación
16 mm
B
Anchura
35 mm
B1
Anchura
51 mm
B3
Separación
6 mm
B5
Separación
3 mm
C
Altura
82 mm
C1
Altura
19 mm
C3
Altura
16 mm
E
Separación
31 mm
H
Altura
244 mm
L
Longitud
143 mm
L1
Longitud
93 mm
D
Diámetro
6.8 mm
M
Rosca
M8x60 mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
2000 N
HALTEKRAFTF2
Fuerza de sujeción F1
3600 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
900 N
SPANNKRAFTF4
Fuerza de sujeción F4
1800
GEW
Poids
0.6043 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D