Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05740-01 - Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
Nomenclature
05740-01-03600
BEST
Référence
05740-01-03600
POS
Position
°
OG
Angle d'ouverture de la poignée
67 °
OH
Angle d'ouverture du bras
106 °
A
Distance
35 mm
A1
Largeur
51 mm
A2
Distance
8 mm
A3
Distance
16 mm
B
Largeur
35 mm
B1
Largeur
51 mm
B3
Distance
6 mm
B5
Distance
3 mm
C
Hauteur
82 mm
C1
Hauteur
19 mm
C3
Hauteur
16 mm
E
Distance
31 mm
H
Hauteur
244 mm
L
Longueur
143 mm
L1
Longueur
93 mm
D
Diamètre
6.8 mm
M
Filetage
M8x60 mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
100 N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
2000 N
HALTEKRAFTF2
force de retenue F1
3600 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
900 N
SPANNKRAFTF4
Force de serage F4
1800
GEW
Poids environ
0.6043 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D