Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05740-01 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
Lista materiale
05740-01-03600
BEST
N. d'ordine
05740-01-03600
POS
Posizione A min.
°
OG
Angolo di apertura maniglia
67 °
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
106 °
A
Distanza
35 mm
A1
Larghezza
51 mm
A2
Distanza
8 mm
A3
Distanza
16 mm
B
Larghezza
35 mm
B1
Larghezza
51 mm
B3
Distanza
6 mm
B5
Distanza
3 mm
C
Altezza
82 mm
C1
Altezza
19 mm
C3
Altezza
16 mm
E
Distanza
31 mm
H
Altezza
244 mm
L
Lunghezza
143 mm
L1
Lunghezza
93 mm
D
Diametro
6.8 mm
M
Filettatura
M8x60 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Forza di tenuta F1
2000 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
3600 N
SPANNKRAFTF3
Forza di serraggio F3
900 N
SPANNKRAFTF4
Forza di serraggio F4
1800
GEW
Poids
0.6043 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D