Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05740-01 - Dociskacze pionowe z przylgą pionową i masywnym ramieniem
Lista materiałowa
05740-01-03600
BEST
Nr zamówienia
05740-01-03600
POS
Pozycja
°
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
67 °
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
106 °
A
Odstęp
35 mm
A1
Szerokość
51 mm
A2
Odstęp
8 mm
A3
Odstęp
16 mm
B
Szerokość
35 mm
B1
Szerokość
51 mm
B3
Odstęp
6 mm
B5
Odstęp
3 mm
C
Wysokość
82 mm
C1
Wysokość
19 mm
C3
Wysokość
16 mm
E
Odstęp
31 mm
H
Wysokość
244 mm
L
Długość
143 mm
L1
Długość
93 mm
D
Średnica
6.8 mm
M
Gwint
M8x60 mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
2000 N
HALTEKRAFTF2
Siła trzymająca F1
3600 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
900 N
SPANNKRAFTF4
Siła zacisku F4
1800
GEW
Ciężar ok.
0.6043 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773322
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D