Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05774 - Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou vlevo a nastavitelným přítlačným šroubem
Kusovník
05774-0250
BEST
Objednací číslo
05774-0250
POS
Poloha A min.
MATERIAL
Materiál
Ocel
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
90 °
OG
Úhel rozevření rukojeti
75 °
A
Vzdálenost
15.9 mm
A1
Šířka
24.3 mm
A3
Vzdálenost
11.1 mm
B
Šířka
9.4 mm
B1
Šířka
13.3 mm
B2
Šířka
8 mm
B3
Šířka
5 mm
B5
Vzdálenost
3 mm
C
Výška
9.2 mm
C1
6.8 mm
D
Šířka
4.4 mm
H
Výška
18.7 mm
L
Délka
79 mm
L1
Délka
20.5 mm
L2
Délka
13.5 mm
M
Závit
M4X20 mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Upínací síla F4
350 N
GEW
Hmotnost cca
0.0316 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772370
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D