Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06613-05 - Manette indexable en plastique détectable visuellement avec taraudage
Nomenclature
06613-05-13206
BEST
Référence
FARBE
Couleur du corps de base
bleu outremer RAL 5002
X
Filetage
mm
A
Distance
65.2 mm
A1
Longueur
75 mm
B
Largeur
10.5 mm
D
Diamètre
13.5 mm
D1
Diamètre
18.8 mm
D2
Diamètre
19.5 mm
H
Hauteur
27.4 mm
H1
Hauteur
5.5 mm
H2
Hauteur
20.7 mm
H3
Hauteur
41.9 mm
H4
Hauteur
38 mm
T
Profondeur
9 mm
ZZ
Nombre de dents
12
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D