Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06220 - Hvězdicové ovládací matice antistatické podle DIN 6336
Kusovník
06220-1120824
BEST
Objednací ?íslo
FARBE
Barva
grafitově černá
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
D
Vnější závit
M8 mm
D1
Průměr
40 mm
D8
Průměr
18 mm
H
Výška
25 mm
H3
Výška
13 mm
T
Hloubka
mm
L
Délka
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D