Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06220 - Bouton étoile antistatique similaire à DIN 6336
Nomenclature
06220-1120824
BEST
Référence
FARBE
Couleur
noir graphite
FORM
Forme
AUSF
Modèle
D
Filetage
M8 mm
D1
Diamètre
40 mm
D8
Diamètre
18 mm
H
Hauteur
25 mm
H3
Hauteur
13 mm
T
Profondeur
mm
L
Longueur
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D