Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06220 - Pokrętła gwiaździste antystatyczne, zbliżone do DIN 6336
Lista materiałowa
06220-1120824
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
grafitowo-czarny
FORM
Forma
AUSF
Wersja
D
Gwint zewnętrzny
M8 mm
D1
Średnica
40 mm
D8
Średnica
18 mm
H
Wysokość
25 mm
H3
Wysokość
13 mm
T
Głębokość
mm
L
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D