Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06699 - Hvězdicové úchytky trojcípé
Kusovník
06699-18010X15
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
FORM
Provedení
D
Závit
mm
D1
Průměr
80 mm
D2
Průměr
29.2 mm
H
Výška
53.5 mm
H1
Výška
31 mm
T
Výška
mm
L
Délka
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D