Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 57
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07105 - Vis à bille orientable sans tête avec bille pleine, avec sécurité LONG-LOK
Nomenclature
07105-11230
BEST
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
D1
Filetage
mm
D3
Diamètre
- mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
- mm
L3
Longueur
mm
KUGEL
Diamètre de bille
mm
SW
Ouverture de clé
mm
BELASTUNG
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D