Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 57
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
07105 - Viti di pressione a sfera senza testa, sfera piena con inserto di sicurezza LONG-LOK
Lista materiale
07105-11230
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
AUSF
Versione:
D1
Filettatura
mm
D3
Diametro
- mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
- mm
L3
Lunghezza
mm
KUGEL
Diametro sfera
mm
SW
Apertura chiave
mm
BELASTUNG
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
kN
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D