Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 164
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04232-10_inch - Cam levers, aluminium with internal or external thread, plastic thrust washer and steel or stainless steel stud
Bill of material
04232-10-25111A4X50
BEST
Bestellnummer
FARBE
Farbe
MATERIAL
Material
Aluminium
MATERIALK
Grundkörper
AUSF
Ausführung
GR
Größe
L
Länge
mm
D
Gewinde
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
A
Länge
mm
A1
Länge
mm
S
Hub
mm
F
Spannkraft ca.
kN
HANDKRAFT
Handkraft
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D