Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06652-10 inch - “Miniwing”不锈钢蝶形旋钮
明细表
06652-10-628AE12X20
BEST
Bestellnummer
AUSF
Ausführung
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
poliert
MATERIAL
Material
Edelstahl
SS
Stahlschlüssel
1.4308
FORM
Form
A
Länge
28 mm
B
Breite
13 mm
D
Gewinde
D2
Durchmesser
11.8 mm
D6
Durchmesser
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
2.25 mm
H2
Höhe
13.25 mm
T
Tiefe
mm
L
Länge
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D