Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
29004 inch - Trubkové spojky křížové, hliník
Kusovník
29004-5CSCS
BEST
Objednací číslo
29004-5CSCS
A
Sevření
1" mm
B
Upínací otvor
1" mm
C
Vzdálenost
33 mm
D
Výška
45 mm
E
Šířka
45 mm
G
Délka
40 mm
H
Celková šířka
62 mm
K
Vzdálenost
76 mm
L
Celková délka
86 mm
P
Šířka náboj svorky
33 mm
Q
Vzdálenost
46 mm
R
Vzdálenost
55 mm
S
Typ šroubu
M 8 x 35 mm
T
Typ šroubu
M 8 x 35 mm
GEW
Hmotnost cca
0.2762 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607986
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D