Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
29004 inch - Conectores de tubo, pieza en cruz, aluminio
Lista de materiales
29004-5CSCS
BEST
Referencia
29004-5CSCS
A
SUJECIÓN
1" mm
B
Orificio de sujeción
1" mm
C
Separación
33 mm
D
Altura
45 mm
E
Anchura
45 mm
G
Longitud
40 mm
H
Anchura total
62 mm
K
Separación
76 mm
L
Longitud total
86 mm
P
Anchura cubo de sujeción
33 mm
Q
Separación
46 mm
R
Separación
55 mm
S
Tipo de tornillo
M 8 x 35 mm
T
Tipo de tornillo
M 8 x 35 mm
GEW
Peso aprox.
0.2762 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607986
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D