Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
29004 inch - Bride en croix en aluminium
Nomenclature
29004-5CSCS
BEST
Référence
29004-5CSCS
A
Serrage
1" mm
B
Alésage de serrage
1" mm
C
Distance
33 mm
D
Hauteur
45 mm
E
Largeur
45 mm
G
Longueur
40 mm
H
Largeur totale
62 mm
K
Distance
76 mm
L
Longueur totale
86 mm
P
Largeur de moyeu de serrage
33 mm
Q
Distance
46 mm
R
Distance
55 mm
S
Type de vis
M 8 x 35 mm
T
Type de vis
M 8 x 35 mm
GEW
Poids environ
0.2762 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607986
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D