Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
29004 inch - Morsetti a croce, alluminio
Lista materiale
29004-5CSCS
BEST
N. d'ordine
29004-5CSCS
A
Bloccaggio
1" mm
B
Foro di bloccaggio
1" mm
C
Distanza
33 mm
D
Altezza
45 mm
E
Larghezza
45 mm
G
Lunghezza
40 mm
H
Larghezza complessiva
62 mm
K
Distanza
76 mm
L
Lunghezza complessiva
86 mm
P
Mozzo di serraggio largo
33 mm
Q
Distanza
46 mm
R
Distanza
55 mm
S
Tipo di vite
M 8 x 35 mm
T
Tipo di vite
M 8 x 35 mm
GEW
Peso ca.
0.2762 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607986
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D