Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
29004 inch - Złączki rurowe krzyżowe, aluminium
Lista materiałowa
29004-5CSCS
BEST
Nr zamówienia
29004-5CSCS
A
Zacisk
1" mm
B
Otwór zaciskowy
1" mm
C
Odstęp
33 mm
D
Wysokość
45 mm
E
Szerokość
45 mm
G
Długość
40 mm
H
Szerokość łączna
62 mm
K
Odstęp
76 mm
L
Długość całkowita
86 mm
P
Zacisk, piasta zaciskowa
33 mm
Q
Odstęp
46 mm
R
Odstęp
55 mm
S
Typ śruby
M 8 x 35 mm
T
Typ śruby
M 8 x 35 mm
GEW
Ciężar ok.
0.2762 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607986
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D