Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
41010 - 3osý upínač pro T-drážky
Kusovník
41010-063100
BEST
Objednací číslo
41010-063100
PZ
Vhodné pro
Nutenabstand 63 - 126
A
Vzdálenost
63 mm
A1
Vzdálenost
126 mm
B
šířka
158 mm
D
průměr
12.5 mm
H
výška
100 mm
SPANNKRAFT
Upínací síla
22 max. kN
GEW
Hmotnost cca
15.3450 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Informace
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495488752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D